Publique sus productos
Hygiene bag dispenser HBD91
Hygiene bag dispenser HBD91

    Hygiene bag dispenser HBD91

    Traducido por Google,

    Dispensador de bolsas higiénicas para montaje en pared, fabricado en acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,2 mm, esquinas no soldadas, soporte de montaje interior, montaje con cinta adhesiva de doble cara preinstalada o tornillos y pernos de suspensión adjuntos, incluye toallita con acetona para limpiar la superficie a pegar, para cajas con una profundidad máxima de 17 mm.

    Dimensiones 95 x 150 x 24 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

    Especificaciones
    • filling quantity 30
      filling quantity uom pieces
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 24 mm
      overall height 150 mm
      overall width 95 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable hygiene bag
      type of fixing screw - glue
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008946
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHygiene bag dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Descripción Uniclass 2015Dispensers and acceptance units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África