Publique sus productos
EXOS Double toilet roll holder EXO676EW
EXOS Double toilet roll holder EXO676EW

    EXOS Double toilet roll holder EXO676EW

    Traducido por Google,
    Portarrollos doble para papel higiénico EXOS con sistema de husillo para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, frontal de cristal de seguridad templado blanco, espesor del material 1,2 mm, carcasa cerrada, cerradura de cilindro con llave, para dos rollos de diámetro máximo 120 mm, liberación del rollo de repuesto invisible después del uso del primer rollo, incluido material de montaje.
    Especificaciones
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 350 mm
      overall width 284 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008952
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)284
    • Profundidad (mm)147
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)5.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia