Publique sus productos
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    Traducido por Google,
    L'Altra Pietra® es la colección más completa y exclusiva de piedra sinterizada en masa para aplicaciones de superficies exteriores, 48 colores en 11 formatos estándar diferentes, 2 cm (3/4") de espesor (losas de hasta 120x240x2cm, 48"x96"x3 /4"). La mejor reproducción de piedra natural 100% made in Italy, precios competitivos y todas las características técnicas superlativas del gres porcelánico fino. Propiedades que hacen de este producto el pavimento y revestimiento más adecuado para cualquier pequeño y gran proyecto tanto público como privado ya que se reducen los costes de explotación (baja absorción, antimanchas, fácil limpieza) con garantía de calidad en toda la producción con gran satisfacción del cliente y arquitectos. La gama incluye la colección Combine Indoor & Outdoor, una selección de superficies interiores de reducido espesor y rugosidad para crear ambientes en continuidad con el exterior. Colosseo Quarzite Svedese reproduce fielmente la exclusiva Cuarcita Pizarra Sueca apreciada en todo el mundo, con la garantía de alta calidad y selección de primera en toda la oferta.
    Especificaciones
    • Paving/cladding tiles “L’ALTRA PIETRA® Colosseo Quarzite Svedese" made in Italy, rectified in 2 cm thickness. Full body material unglazed porcelain stoneware. Dimension 60x60cm. High resistance material, frost resistant, antislip R11 A+B+C and drive over. Complying to the standard EN 14411 e ISO 13006 annex G group BIa with E≤0,5% UGL.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolosseo_quarzite_svedese_60x60x2
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosNatural stone effect
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalSintered stone
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)16.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 63 40
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring