Publique sus productos
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles

    DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles

    Traducido por Google,


    PORTUGUÉS

    Inspirado en la mayólica artesanal tradicional, el portugués de Landmark combina el encanto de la artesanía centenaria con el atractivo moderno del diseño contemporáneo. El diseño de la portuguesa está inspirado en motivos coloridos de patrones tradicionales y formas geométricas de creatividad refinada y brillante. Los colores portugueses están hechos de un azulejo de tamaño 12"x24" con ranuras moldeadas dedicadas de 4"x4" para replicar la forma antigua de los preciosos azulejos portugueses.

    La elegancia refinada y el encanto creativo de los mosaicos de 4"x4" con la facilidad de instalación que viene con un formato más grande de 12"x24". Líneas de lechada cuidadosamente investigadas para amplificar el diseño auténtico de las apariencias históricas.

    MUNDO DECO

    “Deco World” es una línea de decoración diseñada para dotar a cualquier ambiente de un carácter vivo y diferenciado. Dos colecciones separadas, portuguesa y florentina, respectivamente inspiradas en patrones tradicionales y motivos geométricos contemporáneos. Atmósferas refinadas logradas mediante combinaciones creativas de looks modernos y estilos que marcan tendencia. Deco world es la solución perfecta para la decoración de suelos y paredes.

    COLORES:

    Blanco, gris, amarillo, beige, dorado, marrón, azul



    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadeco-world-portugese-porcelain-tile
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de productosDeco World
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos