Publique sus productos
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    3.0 de 5 estrellas3.0(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    El nuevo grupo de dormitorio Ashton ofrece un estilo rústico moderno hecho en chapas de fresno seleccionadas con un cálido acabado Sherwin Williams Burnt Umber combinado con cepillado de alambre y un colgado de cera. La cabecera tapizada de buen gusto está acentuada por cabezas de clavos con acabado de peltre grandes y muy espaciados. Todas las piezas de la caja incluyen cajones de fácil apertura con interiores libres de enganches que brindan una gran utilidad y almacenamiento. La moderna combinación de herrajes de peltre de tiradores y perillas encaja perfectamente.

    Como se muestra en Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #KingBedFrame #KingBed #AshtonKingBed #SherwinWilliamsFinish

    Especificaciones
    • King Headboard:
      Width: 80.63"
      Depth: 80.63"
      Height: 66.00"

      King Side Rails:
      Width: 81.13"
      Depth: 81.13"
      Height: 7.50"

      King Footboard:
      Width: 78.75"
      Depth: 78.75"
      Height: 24.00"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLane-Home-Furnishings-1056-Ashton-King-Bed
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de productosKing
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment