Publique sus productos
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    2.8 de 5 estrellas2.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡Nuestra colección de dormitorio y cama Charleston Queen Sleigh con almacenamiento ha agregado un nuevo y emocionante estilo de dormitorio para completar toda la colección para el hogar! El estilo rústico informal se combina con la funcionalidad que seguramente encajará en cualquier hogar... Esta nueva habitación ofrece dos hermosas opciones de camas con almacenaje para elegir. Acabado premium de varios pasos de Akzo Nobel. La cama incluye listones con soportes centrales para mayor soporte.

    Como se muestra en Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CharlestonQueenBed #AkzoNobelFinish

    Especificaciones
    • Queen Sleigh Headboard:
      Width: 67.75"
      Depth: 3.88"
      Height: 68.00"

      Queen Sleigh Bed Rails:
      Width: 81.00"
      Depth: 1.88"
      Height: 14.00"

      Queen Storage Footboard and Slats:
      Width: 67.75"
      Depth: 21.00"
      Height: 20.88"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLane-Home-Furnishings-1140-Charleston-Queen-Bed
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de productosQueen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment