Publique sus productos
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Medium


    STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST
    Distribución de la luz para iluminación general de calles.

    Características del producto
    • Distribuciones lumínicas optimizadas para calles de anchura similar a la altura del poste.
    • Vida útil muy larga (L90/B10): Hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Espiga para postes de 48-60 mm incluida.
    • Reducción adicional para postes de 42 mm y adaptador para bastones de 76 mm disponibles por separado.
    • Espiga ajustable para la instalación tanto lateral como posterior.
    • Ajuste del ángulo de inclinación de +/- 15° sin abrir la carcasa.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 147 lm/W.

    Temperatura de funcionamiento
    • -40..50 °C.
    • Alta protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L/N-GND).

    Clase de protección
    • II.

    Beneficios del producto
    • Diseño duradero y componentes de máxima calidad para un rendimiento duradero.
    • Cableado rápido y sencillo, gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador.
    • Alta uniformidad de luz.
    • 3 temperaturas de color disponibles, perfectamente adecuadas para iluminar entornos muy diversos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Desconexión automática de la red al abrir la carcasa.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • Carreteras de clase M, C y P según la norma EN 13201.
    • Parking.
    • Áreas públicas.
    • Industria.

    Equipamiento / Accesorios
    • Espiga para postes de 42 y 76 mm disponible por separado.

    STREETLIGHT FLEX MEDIUM RW35ST
    Distribución de la luz optimizada para carreteras más anchas e iluminación de áreas.

    Características del producto
    • Distribución de la luz con gran profundidad.
    • Vida útil muy larga (L90/B10): Hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Espiga para postes de 48-60 mm incluida.
    • Reducción adicional para postes de 42 mm y adaptador para bastones de 76 mm disponibles por separado.
    • Espiga ajustable para la instalación tanto lateral como posterior.
    • Ajuste del ángulo de inclinación de +/- 15° sin abrir la carcasa.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 144 lm/W.

    Temperatura de funcionamiento
    • -40..50 °C.
    • Alta protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L/N-GND).

    Clase de protección
    • II.

    Beneficios del producto
    • Diseño duradero y componentes de máxima calidad para un rendimiento duradero.
    • Cableado rápido y sencillo, gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador.
    • Alta uniformidad de luz.
    • 3 temperaturas de color disponibles, perfectamente adecuadas para iluminar entornos muy diversos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Desconexión automática de la red al abrir la carcasa.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • Carreteras de clase M, C y P según la norma EN 13201.
    • Parking.
    • Áreas públicas.
    • Industria.

    Equipamiento / Accesorios
    • Espiga para postes de 42 y 76 mm disponible por separado.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552326 SL FLEX MD P 58W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552326

        4058075552333 SL FLEX MD P 58W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552333

          4058075552357 SL FLEX MD P 80W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552357

            4058075552371 SL FLEX MD P 80W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552371

              4058075552395 SL FLEX MD P 80W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552395

                4058075552340 SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552340

                  4058075552364 SL FLEX MD P 80W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552364

                    4058075552388 SL FLEX MD P 80W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552388

                      4058075552401 SL FLEX MD P 80W 740 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552401
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreetlight-Flex-Medium
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosStreetlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000062
    • Nombre ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania