Publique sus productos
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Luminaria de superficie con alta eficacia luminosa hasta 150 lm/W y función Multi Select.

    Características del producto
    • Alta eficiencia luminosa

    Flujo luminoso
    • hasta 9,750 lm.

    Resistencia a golpes
    • IK08.
    • Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas.

    Vida útil (L70/B50)
    • hasta 54.000 h (a 25 °C).
    • Temperatura ambiente mientras funcionamiento: Desde -20 a +40 °C.
    • Posibilidad de cableado continuo.

    Beneficios del producto
    • Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver.
    • Concepto Enchufe & Upgrade para una fácil conversión a sensor o luminaria de emergencia.
    • Sustitución de tubos convencionales T8 por hasta 9.750 lm.
    • Estructura robusta con IK08.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Pasillos, escaleras, sótanos.
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Áreas públicas.
    • Aplicaciones de interior.

    Equipamiento / Accesorios
    • Sensor de alta frecuencia Enchufe & Upgrade y kit de emergencia disponibles por separado.
    • DP BAT CBO EL KIT solo compatible con versiones 1200, 1500 y 1800 (no con versión 600).
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.

    Advertencia de Seguridad
    • Los valores del tipo de protección, resistencia al impacto y rango de temperatura ambiente pueden diferir dependiendo de la instalación de los componentes.
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854529030
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBatten-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosBatten-Combo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
    • Código ETIMEC000109
    • Nombre ETIMBatten luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText