Publique sus productos
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
    LEDVANCE

    Downlight Alu


    DOWNLIGHT ALU EMERGENCY
    Downlight con carcasa de aluminio y función de iluminación de emergencia integrada.

    Características del producto
    • Luminaria adecuada para iluminación normal y de emergencia.
    • Certificado según las normas europeas (EN 60598-1: 2015; EN 60598-2-22: 2014).
    • Luminarias autónomas.
    • Función luz de emergencia: descarga de la batería en 3 horas.
    • Prueba de funcionamiento de la iluminación de emergencia: Automática (AT).

    Tecnología de batería
    • LiFePO4.
    • Diámetro de la sección en el techo necesaria: 150 mm ó 200 mm (depende de la versión).

    Tipo de protección
    • IP44.

    Beneficios del producto
    • Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general.
    • Fácil instalación eléctrica gracias al driver pre-cableado inlcuido y a la funcion de iluminacion de emergencia con batería.
    • Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada.
    • Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido.
    • Funcionamiento de la función de iluminación de emergencia integrada con batería de larga duración LiFePO4.
    • Alta eficacia luminosa en funcionamiento normal.
    • Ahorro energético de hasta 60 % en comparación con luminarias que usen CFL.
    • Luz muy homogénea.
    • Diseño funcional.
    • Fácil instalación con una instalación rápida.
    • 3 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Iluminación de emergencia para rutas escape.
    • Iluminación antipánico.
    • Edificios que requieren hasta 3 horas de operación de la iluminación de emergencia.
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Iluminación general.
    • Áreas públicas.
    • Pasillos, escaleras, zonas de entrada.
    • Comercios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Control LED con soporte para instalación empotrada incluido.

    DOWNLIGHT ALU DALI
    Downlight con carcasa de aluminio y driver DALI.

    Características del producto
    • Aplicaciones avanzadas con instalaciones de luz DALI.
    • Diámetro de la sección en el techo necesaria: 150 mm ó 200 mm (depende de la versión).

    Tipo de protección
    • IP44.

    Beneficios del producto
    • Funcionalidad avanzada debido al controlador DALI ya incluido.
    • Driver DALI con configuración individual de luminaria ya instalado.
    • Alta eficacia luminosa.
    • Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL).
    • Luz muy homogénea.
    • Diseño funcional.
    • Fácil instalación con una instalación rápida.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Iluminación general.
    • Áreas públicas.
    • Escaleras.
    • Pasillos.
    • Vestíbulos.
    • Comercios.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    DOWNLIGHT ALU
    Downlight con carcasa de aluminio.

    Características del producto
    • Diámetro de la sección en el techo necesaria

    Tipo de protección
    • IP44.

    Beneficios del producto
    • Alta eficacia luminosa.
    • Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL).
    • Luz muy homogénea.
    • Diseño funcional.
    • Fácil instalación con una instalación rápida.
    • Driver externo para una mayor flexibilidad (compatible con drives DALI seleccionados).
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Iluminación general.
    • Áreas públicas.
    • Escaleras.
    • Pasillos.
    • Vestíbulos.
    • Comercios.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4058075204201 DL ALU DN150 14W-3000K WT EM AT 3H LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204201

        4058075204225 DL ALU DN150 14W-4000K WT EM AT 3H LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204225

          4058075204249 DL ALU DN150 14W-6500K WT EM AT 3H LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204249

            4058075204263 DL ALU DN200 25W-3000K WT EM AT 3H LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204263

              4058075204300 DL ALU DN200 25W-6500K WT EM AT 3H LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204300

                4058075204324 DL ALU DN200 35W-3000K WT EM AT 3H LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204324

                  4058075204348 DL ALU DN200 35W-4000K WT EM AT 3H LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204348

                    4058075204362 DL ALU DN200 35W-6500K WT EM AT 3H LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4058075204362
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDownlight-Alu
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDownlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText