Publique sus productos
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
    LEDVANCE

    Downlight Slim Alu Ms


    DOWNLIGHT SLIM ALU
    Downlights muy finos con carcasa de aluminio y eficacia luminosa de hasta 100 lm/W.

    Características del producto
    • Carcasa de aluminio muy delgada con solo 23 mm de altura.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 100 lm/W.

    Función Multi Lumen
    • potencia seleccionables.

    Función multicolor
    • 3000 K y 4000 K.

    Tipo de protección
    • IP44.
    • Luminaria disponible en 5 tamaños para diferentes cortes.

    Vida útil (L70/B50)
    • 50.000 h (temperatura de Ta =40 °C).

    Beneficios del producto
    • Poca profundidad de instalación.
    • Altamente versátil gracias a la selección de CCT y pasos de potencia (Multi Color / Multi Lumen).
    • Distribución de luz muy homogénea.
    • Driver externo con función de cableado continuo de 3 polos para mayor flexibilidad y fácil instalación.
    • Iluminación de emergencia posible con LEDVANCE Emergency Conversion Box.
    • Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL).

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Iluminación general.
    • Áreas públicas.
    • Escaleras.
    • Pasillos.
    • Vestíbulos.
    • Comercios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Accesorios para montaje en superficie disponibles.

    DOWNLIGHT SLIM ALU DALI
    Downlight Slim con carcasa de aluminio, eficacia luminosa hasta 100 lm/W y tecnología DALI-2.

    Características del producto
    • Driver DALI-2 externo incluido.
    • Carcasa de aluminio muy delgada con solo 23 mm de altura.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 100 lm/W.

    Función Multi Lumen
    • potencia seleccionables.

    Función multicolor
    • 3000 K y 4000 K.

    Tipo de protección
    • IP44.
    • Luminaria disponible en 5 tamaños para diferentes cortes.

    Vida útil (L70/B50)
    • 50.000 h (temperatura de Ta =40 °C).

    Beneficios del producto
    • Poca profundidad de instalación.
    • Altamente versátil gracias a la selección de CCT y pasos de potencia (Multi Color / Multi Lumen).
    • Distribución de luz muy homogénea.
    • Driver externo con función de cableado continuo de 3 polos para mayor flexibilidad y fácil instalación.
    • Iluminación de emergencia posible con LEDVANCE Emergency Conversion Box.
    • Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL).

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Iluminación general.
    • Áreas públicas.
    • Escaleras.
    • Pasillos.
    • Vestíbulos.
    • Comercios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Accesorios para montaje en superficie disponibles.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854441776 DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441776

        4099854441790 DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441790

          4099854441813 DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441813

            4099854441844 DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441844

              4099854441868 DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441868

                4099854441899 DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WTLEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441899

                  4099854441912 DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WTLEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441912

                    4099854441936 DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WTLEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441936

                      4099854441950 DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WTLEDV
                        • Catalogar:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441950

                        4099854441974 DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WTLEDV
                          • Catalogar:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854441974
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDownlight-Slim-Alu-Ms
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDownlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText