Publique sus productos
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Adjust Gen 2


    SPOT ADJUST DALI
    Foco empotrado para uso interior, regulable con Driver LEDVANCE DALI-2 incluido.

    Características del producto
    • Disponible para diámetros de corte de techo de 68 mm.

    Ángulo giratorio ajustable
    • ±25°.
    • Índice de reproducción cromática Ra= 90.

    Beam angle
    • 36°.
    • Cuerpo de aluminio inyectado.
    • Muelles protegidos con almohadilla de silicio.
    • Driver LEDVANCE DALI-2 incluido.
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos.

    Multi Lumen
    • Ajuste de luminosidad mediante microinterruptores en el Driver.
    • Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta.
    • Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas.

    Diseño SCALE
    • excelente apariencia, buenos materiales y tamaño pequeño que se adapta a cualquier entorno.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución directa de proyectores empotrados con lámparas halógenas.
    • Iluminación general.
    • Habiaciones de hoteles y pasillos.
    • Restaurantes, bares.
    • Iluminación de acento.
    • Galerías, museos.
    • Interiores residenciales.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipo de control externo incluido con interruptores dip para seleccionar la potencia durante la instalación.
    • Los aros están disponibles como accesorio.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

    SPOT ADJUST
    Foco empotrado para uso en interiores, ajustable.

    Características del producto
    • Disponible para diámetros de corte de techo de 68 mm y 83 mm.

    Ángulo giratorio ajustable
    • ±25°.
    • Índice de reproducción cromática Ra= 90.

    Beam angle
    • 36°.
    • Cuerpo de aluminio inyectado.
    • Muelles protegidos con almohadilla de silicio.
    • Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.es/dim).
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos.

    Multi lumen
    • ajuste de brillo mediante interruptores dip en el driver.
    • Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta.
    • Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas.

    Diseño SCALE
    • excelente apariencia, buenos materiales y tamaño pequeño que se adapta a cualquier entorno.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución directa de proyectores empotrados con lámparas halógenas.
    • Iluminación general.
    • Habiaciones de hoteles y pasillos.
    • Restaurantes, bares.
    • Iluminación de acento.
    • Galerías, museos.
    • Interiores residenciales.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipo de control externo incluido con interruptores dip para seleccionar la potencia durante la instalación.
    • Los aros están disponibles como accesorio.
    • Driver DALI 2.0 seleccionado disponible como accesorio.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4058075799622 SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799622

        4058075799646 SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799646

          4058075799660 SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799660

            4058075799684 SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799684

              4058075799707 SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799707

                4099854000140 SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000140

                  4099854746444 SP ADJ DA P 8W ML 930 IP20 WT LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854746444

                    4099854746468 SP ADJ DA P 8W ML 940 IP20 WT LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854746468
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpot-Adjust
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText