Publique sus productos
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Fire Rated Fix Gen 2


    SPOT FIRE RATED
    Foco empotrado para determinados techos resistentes al fuego, fijo.

    Características del producto
    • Índice de reproducción cromática Ra= 90.

    Tipo de protección
    • IP65 (lado de la habitación).

    Beam angle
    • 36°.
    • Cuerpo de aluminio inyectado.
    • Cinta de expansión térmica ya preinstalada.
    • Muelles protegidos con almohadilla de silicio.
    • Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.es/dim).
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Clasificación contra incendios
    • Construcción hermética para reducir las fugas de aire y limitar la pérdida de energía.

    Powerselect
    • Ajuste de brillo a través de interruptores dip en el driver.
    • Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta.
    • Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas.

    Diseño SCALE
    • excelente apariencia, buenos materiales y tamaño pequeño que se adapta a cualquier entorno.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución directa de proyectores empotrados con lámparas halógenas.
    • Techos resistentes al fuego.
    • Habiaciones de hoteles y pasillos.
    • Restaurantes, bares.
    • Galerías, museos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipo de control externo incluido con interruptores dip para seleccionar la potencia durante la instalación.
    • Driver DALI 2.0 seleccionado disponible como accesorio.

    Aviso legal
    • Se deben observar las sugerencias de instalación de la instrucción de usuario actual (www.ledvance.com).

    Advertencia de Seguridad
    • Se requiere coordinación previa con un inspector responsable de seguridad contra incendios.
    • Clasificación contra incendios probada durante 30 minutos en techo resistente al fuego RIGIPS SD12RF F30 según EN-1364-2.
    • Clasificación contra incendios probada durante 60 minutos en sistemas de techo I-Joist según BS 476-21.
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075799721 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799721

        4058075799745 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799745

          4058075799769 SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799769

            4058075799783 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799783

              4099854000027 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000027
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpot-Fire-Rated-Fix
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight