Publique sus productos
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
    LEDVANCE

    Spot Square Darklight Adjust


    SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST
    Foco empotrado, ajustable, forma cuadrada.

    Características del producto
    • Ángulo de inclinación ajustable
    • Consistencia del color inicial: = 4 SDCM.
    • Material de la lente: PMMA.

    Beneficios del producto
    • Ángulo de corte para una cómoda iluminación interior.
    • Alta eficacia luminosa.
    • Carcasa de aluminio para una mejor disipación del calor.
    • Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos.
    • Driver externo para una mayor flexibilidad (compatible con drives DALI seleccionados).
    • Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta.
    • El diseño coincide con la familia de luminarias LEDVANCE Spot, Downlight y Tracklight.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto de focos spot halógenos.
    • Iluminación de acento general.
    • Tiendas, boutiques.
    • Habitaciones de hotel.
    • Restaurantes, bares.
    • Galerías, museos.
    • Interiores residenciales.

    Equipamiento / Accesorios
    • Incluido controlador.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075114043 SP SQUARE DK ADJ 8W-3000K FL WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075114043

        4058075114067 SP SQUARE DK ADJ 8W-3000K FL BK LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075114067
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpot-Square-Darklight-Adjust
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText