Publique sus productos
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large


    STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
    Distribución de la luz optimizada para carreteras más anchas e iluminación de áreas.

    Características del producto
    • Distribución de la luz con gran profundidad.
    • Vida útil muy larga (L90/B10): Hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Espiga para postes de 48-60 mm incluida.
    • Reducción adicional para postes de 42 mm y adaptador para bastones de 76 mm disponibles por separado.
    • Espiga ajustable para la instalación tanto lateral como posterior.
    • Ajuste del ángulo de inclinación de +/- 15° sin abrir la carcasa.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 151 lm/W.

    Temperatura de funcionamiento
    • -40..50 °C.
    • Alta protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L/N-GND).
    • Terminal de encaje a presión para una conexión eléctrica rápida y fácil.

    Clase de protección
    • II.

    Beneficios del producto
    • Diseño duradero y componentes de máxima calidad para un rendimiento duradero.
    • Cableado rápido y sencillo, gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador.
    • Alta uniformidad de luz.
    • 3 temperaturas de color disponibles, perfectamente adecuadas para iluminar entornos muy diversos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Desconexión automática de la red al abrir la carcasa.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • Carreteras de clase M, C y P según la norma EN 13201.
    • Parking.
    • Áreas públicas.
    • Industria.

    Equipamiento / Accesorios
    • Espiga para postes de 42 y 76 mm disponible por separado.

    STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST
    Distribución de la luz para iluminación general de calles.

    Características del producto
    • Distribuciones lumínicas optimizadas para calles de anchura similar a la altura del poste.
    • Vida útil muy larga (L90/B10): Hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Espiga para postes de 48-60 mm incluida.
    • Reducción adicional para postes de 42 mm y adaptador para bastones de 76 mm disponibles por separado.
    • Espiga ajustable para la instalación tanto lateral como posterior.
    • Ajuste del ángulo de inclinación de +/- 15° sin abrir la carcasa.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 155 lm/W.

    Temperatura de funcionamiento
    • -40..50 °C.
    • Alta protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L/N-GND).
    • Proporciona iluminación funcional o ambiental.

    Clase de protección
    • II.

    Beneficios del producto
    • Diseño duradero y componentes de máxima calidad para un rendimiento duradero.
    • Cableado rápido y sencillo, gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador.
    • Alta uniformidad de luz.
    • 3 temperaturas de color disponibles, perfectamente adecuadas para iluminar entornos muy diversos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Desconexión automática de la red al abrir la carcasa.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • Carreteras de clase M, C y P según la norma EN 13201.
    • Parking.
    • Áreas públicas.
    • Industria.

    Equipamiento / Accesorios
    • Espiga para postes de 42 y 76 mm disponible por separado.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552432

        4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552456

          4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552470

            4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552494

              4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552418

                4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552517

                  4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552425

                    4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552449

                      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552487

                        4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552500

                          4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552524

                            4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552463
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreetlight-Flex-Large
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosStreetlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000062
    • Nombre ETIMLuminaire for streets and places