Publique sus productos
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Distribución de la luz para iluminación general de calles.

    Características del producto
    • Distribuciones lumínicas optimizadas para calles de anchura similar a la altura del poste.
    • Vida útil muy larga (L90/B10): Hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Espiga para postes de 48-60 mm incluida.
    • Reducción adicional para postes de 42 mm y adaptador para bastones de 76 mm disponibles por separado.
    • Espiga ajustable para la instalación tanto lateral como posterior.
    • Ajuste del ángulo de inclinación de +/- 15° sin abrir la carcasa.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 144 lm/W.

    Temperatura de funcionamiento
    • -40..50 °C.
    • Alta protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L/N-GND).

    Clase de protección
    • II.

    Beneficios del producto
    • Diseño duradero y componentes de máxima calidad para un rendimiento duradero.
    • Cableado rápido y sencillo, gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador.
    • Alta uniformidad de luz.
    • 3 temperaturas de color disponibles, perfectamente adecuadas para iluminar entornos muy diversos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Desconexión automática de la red al abrir la carcasa.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • Carreteras de clase M, C y P según la norma EN 13201.
    • Parking.
    • Áreas públicas.
    • Industria.

    Equipamiento / Accesorios
    • Espiga para postes de 42 y 76 mm disponible por separado.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075552258
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreetlight-Flex-Small
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosStreetlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000062
    • Nombre ETIMLuminaire for streets and places