Publique sus productos
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
    Legrand

    Gamme d'appareillage Living Now

    Traducido por Google,

    Living Now es la nueva generación de dispositivos modernos de Bticino con soluciones tradicionales, domóticas o conectadas. Los mandos ergonómicos con su perfecta planitud, la retroiluminación y los detalles elegantes hacen de Living Now la nueva referencia en dispositivos de diseño para tu hogar. Con 3 colores para los acabados de los botones y 16 placas de plástico, metal y madera, son posibles múltiples y elegantes combinaciones. La tecnología conectada es intrínseca a esta gama, que se puede controlar mediante interruptor, smartphone o incluso con la voz. Living Now es un concentrado de modernidad, diseño y tecnología.

    Especificaciones
    • Device with a floating counterplate system to adapt to all types of walls: allows an aerial rendering of the finishing plate as well as a functional correction of the irregularities of the wall

      - 3 polycarbonate trim finishes: satin white (RAL 9003), satin sand (RAL 1015) or satin black (RAL 7015)

      - 16 finishes in wood, metal or technopolymer.

      - Dimensions: length 102.5 mm, height 86 mm, depth 10.7 mm in 1 station

      - Horizontal multi-station installation of 1 to 4 stations in standard Batibox type box depth 40 mm minimum

      - IP21 minimum, IK04 minimum, non-flammable up to 650 ° C / 30 s

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-gamme-appareillage-Living-Now
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)31
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas