Publique sus productos
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
    Legrand

    Legrand Mosaic switches and sockets range

    4.0 de 5 estrellas4.0(27 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mosaic, la gama preferida por los profesionales, ofrece mucho más que accesorios de cableado: tomas, interruptores, cargadores USB, columnas y minicolumnas, cajas de suelo, canaletas, etc.

    En total, Mosaic comprende más de 250 funciones para hacer que la energía esté disponible en cada configuración, en la pared o de otra manera.
    Descubre un diseño icónico sutilmente renovado, una oferta innovadora, modular, eficiente, conectada, robusta y rápida de instalar.

    Para obtener más información sobre el uso de nuestro objeto BIM MOSAIC, consulte los videos disponibles en nuestro canal de You Tube

    Especificaciones
    • The rejuvenation of Mosaic involves light lines that accentuate the product’s dissymetry, making it more dynamic. The two-material effect sublimates the illuminated functions on MOSAIC Easy-Led controls. 

      Mosaic provides a choice of 3 essential finishes: 
      - the iconic glossy white, and its antimicrobial version, 
      - sober and classical aluminium for non-residential environments,
      - matt black, an elegant contemporary finish. 
      New: MOSAIC Link sockets are angled to 45° to facilitate plug-in and come with patented bi-stable side connections for easier installation. Available in different colours, MOSAIC Link sockets are also available with the Soluclip system pre-assembled.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-Gamme-Appareillage-MOSAIC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Nombre UNSPSCElectrical receptacles
    • Código UNSPSC39121406
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 27 11
    • Título OmniClass Electrical Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa