Publique sus productos
Dry Transformer 160 kVA
Legrand

Dry Transformer 160 kVA

Traducido por Google,
Transformadores secos autoextinguibles de 160 kVA AT/BT que cumplen con la normativa UE 548/2014/CE y cumplen con el segundo paso de julio de 2021 de la directiva europea 2009/125/CE conocida como EcoDesign Cumple con las normas NF EN 60076-11 que establece la valores de descarga que no deben excederse
Tensión primaria: 20 kV - Tensión secundaria: 410 V
Especificaciones
  • HV / LV dry transformers with reduced loss (HV molded resin and LV impregnated) conforming to the Type AA0-10% Ak classification
    Supplied without enclosure, with 4 lifting rings, 4 swivel rollers and 4 LV aluminum connection pads
    Impulse voltage: 125 kV, Environmental class: E3-C2-F1
    High voltage adjustment +/- 2x2.5%, Dyn 11 coupling and UCC at 6%
    Ambient air cooling, no retention tank, simplified maintenance Service life optimized by partial discharges <5 pC, no-load loss limited to 360 W
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Transformateur-Sec-160kVA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1460
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1150
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Transformadores