Publique sus productos
SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90
SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90
SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90

    Traducido por Google,
    Almacenamiento en el aula construido como se desee y entregado completamente ensamblado. Los marcos tienen orificios pretaladrados en los paneles laterales/particiones para proporcionar todas las combinaciones posibles. Este marco con zócalo tiene cuatro estantes abiertos. & nbsp; Agregue puertas o cajones como desee y se entrega completamente ensamblado. Alumno El almacenamiento también se puede utilizar completamente abierto. Cajones y puertas tiene una abertura estrecha que actúa como buzón y transparente. Material aglomerado laminado de 18mm. Ribete ABS. El marco con las patas y el zócalo deben fijarse a la pared con los soportes de pared suministrados. Tornillo esto no está incluido. Ben, base y ruedas funcionan de 10 cm de altura. Dimensiones interiores caja: B37xD38xH38 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia117169
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje