Publique sus productos
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
    Lekolar

    Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46

    Traducido por Google,
    Módulo acabado en dos fondos 36 y 46 cm. Puerta corredera en plexiglás. Compre felizmente las ruedas, los zócalos, las patas o el marco de la pierna. Para ruedas, utilizar las que contengan dos fijos y dos móviles. Realizado en contrachapado de abedul de 16 mm. Colors of Autumn es con HPL. Abedul y pigmentado blanco es íntegramente en madera contrachapada de 18 mm. Dimensiones: B59xH79 cm. Profundidad en 36 o 46 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia117345
    • Familia de productoFixa
    • Grupo de productosDisplay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa