Publique sus productos
SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130
SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130
SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130

    Traducido por Google,
    Almacenamiento en el aula construido como se desee y entregado completamente ensamblado. Los marcos tienen orificios pretaladrados en los paneles laterales/particiones para proporcionar todas las combinaciones posibles. Este cuerpo tiene nueve estantes abiertos, con & nbsp; la placa inferior es ligeramente más ancha para aumentar la estabilidad. 6 ruedas, dos son móviles y con trabas en el lado corto. Los dos del medio también se están moviendo. El otro lado corto tiene dos fijos, lo que hace que el almacenamiento sea estable cuando se mueve. Agregue puertas o cajones como desee y se entrega completamente ensamblado. Alumno El almacenamiento también se puede utilizar completamente abierto. Cajones y puertas tiene una abertura estrecha que actúa como buzón y transparente. Material aglomerado laminado de 18mm. Ribete ABS. El marco con las patas y el zócalo deben fijarse a la pared con los soportes de pared suministrados. Tornillo esto no está incluido. Ben, base y ruedas funcionan de 10 cm de altura. Dimensiones interiores caja: B37xD38xH38 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia117377
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje