Publique sus productos
Fixa display takhängd plexiskiva 3:1
Lekolar

Fixa display takhängd plexiskiva 3:1

Traducido por Google,
Módulo terminado, se incluyen herrajes para colgar / cables para colgar del techo. Apriete firmemente para asegurarlo a la longitud correcta. Se puede ajustar en longitud, 2 m de largo. Fabricado en contrachapado de abedul de 16 mm. Los colores con HT son con laminado de alta presión. Los abedules y los pigmentados en blanco son íntegramente en contrachapado de 18 mm. Dimensiones: W88xD16 / 18xH43 cm. Plexi de 4 mm de espesor y 38 cm de alto de superficie útil. La lista mide 5 cm de alto.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117662
  • Familia de productoFixa
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Europa