Publique sus productos
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul

    Traducido por Google,
    Almacenamiento en el aula construido como se desee y entregado completamente ensamblado. La puerta al marco con ruedas. Para ser utilizado en la parte inferior del almacenamiento. La puerta deja un hueco de 1,5 cm actuando como buzones y postes transparentes. Cubrir una bandeja. Material aglomerado laminado de 18mm. Ribete ABS. Adecuado para colocar en la parte inferior del almacenamiento 117 377, 117 376, 117 375, 117 379, 117 378, 117 374 y 117 373.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120051
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje