Publique sus productos
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA 3 lådor för förvaring med hjul

    Traducido por Google,
    Almacenamiento en el aula construido como se desee y entregado completamente ensamblado. Cajas al marco con ruedas y se utiliza en la parte inferior del almacenamiento. Deja una abertura de 1,5 cm actuando en buzones de correos y transparente. Material aglomerado laminado de 18mm. Ribete ABS. Conveniente poner en la parte inferior del almacenamiento 117377, 117376, 117375, 117379, 117378, 117374 y 117,373 frontal Dimensiones: 18 cm B38,5xH superior e inferior 17 cm. Mide las dimensiones interiores: B34xD33,5xH10 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120057
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje