Publique sus productos
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul

    Traducido por Google,
    Almacenamiento en el aula construido como se desee y entregado completamente ensamblado. La puerta al marco con ruedas y es para zurdos. Para ser utilizado en la parte inferior del almacenamiento. La puerta deja un hueco de 1,5 cm actuando como buzones y postes transparentes. Cubriendo dos compartimentos. Material aglomerado laminado de 18mm. Ribete ABS. Adecuado para colocar en la parte inferior del almacenamiento 117 377, 117 376 y 117 375.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120119
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje