Publique sus productos
Flexi 22 sittbänk och skohylla delad
Flexi 22 sittbänk och skohylla delad
Flexi 22 sittbänk och skohylla delad
Flexi 22 sittbänk och skohylla delad
    Lekolar

    Flexi 22 sittbänk och skohylla delad

    Traducido por Google,
    La serie Flexi está desarrollada directamente para actividades preescolares y escolares y está fabricada en madera contrachapada de abedul de 18 mm pigmentada en blanco. Flexi está disponible tanto en modelo de pared como independiente en el suelo. El modelo de suelo se puede equipar con ruedas. Rejilla de tubos que deja pasar la suciedad de zapatos y botas. Gancho doble para ropa / väskkrok en cada compartimento. Los espacios superior e inferior se pueden configurar en diferentes colores. Flexi está disponible en 3 anchos estándar con una dimensión interior de 22 cm, 25 cm o 28 cm. Se pueden montar hasta 5 compartimentos. Flexi Series también puede proyectar dimensiones adaptadas en términos de anchura y altura. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información. Se puede combinar con un comercio independiente sin cita previa. Medidas interiores 22 cm por sitio. Etiqueta Swan, número de licencia 5031 0099.
    Especificaciones
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i vitpigmenterad 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Kan kombineras med separat klädfack. Invändigt mått per plats 22 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33857
    • Familia de productoFlexi
    • Grupo de productosKlädfack
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje