Publique sus productos
Flexi 25 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell
Flexi 25 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell
Flexi 25 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell
    Lekolar

    Flexi 25 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell

    Traducido por Google,
    La serie Flexi está desarrollada directamente para actividades preescolares y escolares, y está fabricada en madera contrachapada de abedul de 18 mm. Flexi está disponible tanto en modelo de pared como independiente en el suelo. El modelo de suelo se puede equipar con ruedas. Rejilla de tubos que deja pasar la suciedad de zapatos y botas. Gancho doble para ropa / väskkrok en cada compartimento. Los espacios superior e inferior se pueden configurar en diferentes colores. Flexi está disponible en 3 anchos estándar con una dimensión interior de 22 cm, 25 cm o 28 cm. Se pueden montar hasta 5 compartimentos. Flexi Series también puede proyectar dimensiones adaptadas en términos de ancho y alto; comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información. Altura: 168 cm. Profundidad 24 cm, el banco 44 cm. Con el banco. Se suministra con respaldo entre secciones. Medidas interiores 25 cm por sitio. Etiqueta Swan, número de licencia 5031 0099.
    Especificaciones
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 168 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Med sittbänk. Levereras med rygg mellan sektionerna. Invändigt mått per plats 25 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33944
    • Familia de productoFlexi
    • Grupo de productosKlädfack
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje