Publique sus productos
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack

    Traducido por Google,

    La serie Flexi está desarrollada directamente para actividades preescolares y de ocio y está fabricada en madera contrachapada de abedul de 18 mm. Flexi está disponible tanto como modelo de pared como de suelo. El modelo de suelo está disponible a dos caras con ruedas. Estante para zapatos con tubos que dejan pasar la suciedad de los zapatos y las botas. Gancho doble para ropa/gancho para bolsos en cada compartimento. Las puertas tanto de arriba como de abajo se pueden seleccionar en diferentes colores. Flexi está disponible en 3 anchos de serie con dimensiones internas de 22 cm, 25 cm o 28 cm. Se pueden construir hasta 5 compartimentos juntos. La serie flexi también se puede adaptar al proyecto en términos de dimensiones tanto en anchura como en altura. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información. Altura: 165 cm. Profundidad 24 cm, en banco 44 cm. Con banco y ruedas bloqueables. Entregado con espalda entre las secciones. Dimensiones internas por asiento 22 cm. Etiqueta ecológica nórdica, número de licencia 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Especificaciones
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 143 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Vägghängd med sittbänk och dubbla överskåp. Invändigt mått per plats 22 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Especificaciones técnicas
    • Referencia36255
    • Familia de productoFlexi
    • Grupo de productosKlädfack
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1430
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje