Publique sus productos
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 birch

    Traducido por Google,
    Mueble de material con estructura en laminado directo. Los frentes están disponibles con laminado directo o laminado. Los marcos están disponibles en 3 diseños diferentes y los frentes en 10 diferentes. Decorado con 3 estantes y 12 cajas, todas las puertas con barra de bloqueo y ángulo de apertura de 170 grados. El laminado de alta presión en el frente lo convierte en un acabado extremadamente duradero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80566
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56