Publique sus productos
Norden music cabinet B100xD47xH210 grey
Norden music cabinet B100xD47xH210 grey
Norden music cabinet B100xD47xH210 grey
Norden music cabinet B100xD47xH210 grey
Norden music cabinet B100xD47xH210 grey
Norden music cabinet B100xD47xH210 grey
Norden music cabinet B100xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden music cabinet B100xD47xH210 grey

    Traducido por Google,
    Gabinete de material para instrumentos musicales con estructura en laminado directo. Los frentes están disponibles con laminado directo o laminado. Los marcos están disponibles en 3 diseños diferentes y los frentes en 10 diferentes. Decorado con estantes y compartimentos para instrumentos, 2 puertas completas con barra de bloqueo, ángulo de apertura de 170 grados. El laminado de alta presión en el frente lo convierte en un acabado extremadamente duradero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80625
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56