Publique sus productos
Fixa merchant disk
Lekolar

Fixa merchant disk

Traducido por Google,
Las posibilidades de la gama de almacenaje Fix rozan el infinito. Ofrece soluciones completas, que están disponibles en su totalidad o para inspirarse y comenzar a crear su propia solución de almacenamiento. Construya su propia solución con la ayuda de estantes, particiones y marcos. Deje que sus necesidades representen cuántos contenedores desea. A veces desea cerrar su almacenamiento. Selecciona la puerta o el cajón y entre diferentes tamaños, colores y diseños. Todo está coordinado en color con el resto de la gama. A veces también quieres cerrar con llave, entonces lo montas en el cajón o en la puerta. La estructura es de abedul y teñida de blanco fabricada en contrachapado de abedul de 15 mm. Puertas en madera contrachapada con laminado de alta presión de 16 mm de espesor. O elige MDF pintado de 16 mm de espesor. Como novedad, ahora ofrecemos las puertas en laminado duradero de alta presión y también en colores frescos como los pasteles y la puerta íntegramente en blanco.
Especificaciones técnicas
  • Referencia81526
  • Familia de productoFixa
  • Grupo de productosCombinations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)1170
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa