Publique sus productos
LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Archivados

LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>1/2" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 12.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Especificaciones técnicas
  • Referencia270-lf-ststl-rec
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas