Publique sus productos
LVC Model MEGATRON-XL150-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Archivados

LVC Model MEGATRON-XL150-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >XL-150-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >1-1/4" Inlets & 1-11/2" Outlet - 1" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciamegatron-xl-150-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosMegatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas