Publique sus productos
LVC Model XL-32A-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivados

LVC Model XL-32A-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 32 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >3/4" Inlets with Checks & Service Stops >3/4" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxl-32a-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosXL Series Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas