Publique sus productos
24" x 84" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

24" x 84" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

Traducido por Google,
  • 2 caballos de fuerza
  • Descarga de 1 1/4"

Para aplicaciones residenciales y comerciales, el 2484LSG es un paquete completo de triturador símplex ensamblado en fábrica que incluye la bomba trituradora Omnivore® de 2 hp de la serie LSG200. Todos los soportes internos, los flotadores, la base del riel guía y la tubería de descarga están preinstalados en la fábrica, lo que ahorra horas de mano de obra en el lugar de trabajo.

Características
  • Paquete triturador símplex ensamblado en fábrica con depósito de fibra de vidrio de 24" X 84" y bomba trituradora Omnivore®
  • Bomba trituradora de 2 hp disponible en varios voltajes
  • Collar anti-flotación
  • Cubierta sólida de fibra de vidrio resistente (acero negro opcional, sólido)
  • Conjunto de carril guía GR20
  • Tubería de riel de guía galvanizada (acero inoxidable opcional)
  • Todas las tuberías internas y soportes premontados
  • Los flotadores están premontados en los niveles establecidos de fábrica
  • Todos los sujetadores de acero inoxidable
  • Tubería de descarga de PVC de 1-1/4" cédula 80 con válvula de bola y válvula de retención
  • Alarma ALM-2W y caja de cableado NEMA 4x en 2448LSG (panel NEMA 4x simplex con alarma en 2460LSG, 2472LSG y 2484LSG)
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-2484series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCSewage pumps
  • Código UNSPSC40151517
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 32 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPackaged Sewage Grinder Pumping Units
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste