Publique sus productos
48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series

48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series

Traducido por Google,
Bombas trituradoras de 2 hp ensambladas en fábrica Sistema de 48" de diámetro Los sistemas cuádruples prediseñados de la serie QE se envían rápidamente (normalmente 2 días). Estos tanques de 48" de diámetro están disponibles con múltiples opciones de profundidad. La operación redundante proporciona una mejor opción de respaldo. El sistema se modifica fácilmente para haga funcionar dos bombas a la vez para flujos mínimos Opción rentable en comparación con 2 trituradoras más grandes de 5 hp Los modelos BIM y las especificaciones de ingeniería están disponibles para estos sistemas.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-2hp-quadplex-q48120
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps