Publique sus productos
Ascent II Macerating Toilet System

Ascent II Macerating Toilet System

Traducido por Google,
El nuevo sistema de inodoro de maceración Ascent II cuenta con el único inodoro de alta eficiencia de 1,28 GPF de la industria para un sistema de maceración. ¡Ahora, pon un baño en cualquier lugar! Perfecto para adiciones y remodelaciones de baños sin romper pisos de concreto, el Ascent II puede bombear hasta 25' verticalmente y 150 horizontalmente a través de una tubería de descarga de 1".

El nuevo sistema cuenta con la tecnología avanzada RazorCutTM para una mejor maceración de los desechos y un panel de servicio extraíble que brinda un acceso rápido al área de corte sin desconectar las tuberías. Otras características incluyen conmutación de estado sólido ISTTM, una alarma integrada y luces LED con panel táctil externo para silenciar la alarma y anularla manualmente. Los inodoros de alta calidad, disponibles con frente redondo y alargado, tienen un rendimiento de descarga mejorado y llevan la marca WaterSense®. Ambos modelos cuentan con tanques aislados para eliminar la sudoración. Asiento de inodoro incluido.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-ascentiiseries
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater Operated Water Closets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros