Publique sus productos
LCU-N220ST, 230V Neutralizing Condensate Pump

LCU-N220ST, 230V Neutralizing Condensate Pump

Traducido por Google,

Para neutralización y remoción de condensados ácidos producidos por equipos de combustión de alta eficiencia. Cuando no se neutraliza, el condensado ácido tiene el potencial de dañar el medio ambiente y cualquier tubería con la que entre en contacto debido a su naturaleza ácida.

Especificaciones
  • 230V
    60 Hz
    20' Maximum Head

    Features

    • High impact ABS tank
    • Three 1" standard condensate inlet holes
    • 6' Power cord with ground
    • Built-in overflow safety switch
    • Pellet media is a granular form of magnesium oxide 5/16" - 3/8" (8-10 mm)

    Benefits

    • Prevents expensive repairs due to corroding drains and sewer systems
    • Neutralized condensate is environmentally safer compared to acidic condensate
    • Neutralizer media is contained within a cartridge to make replacing used media hassle-free
    • Smaller magnesium oxide pellets offer faster neutralization of high PH water over larger size media



Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-lcu-n220st-230V-neutralizing-condensate-pump
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Descripción Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Condensate Pump Units
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps