Publique sus productos
XLE150-Series 1-1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

XLE150-Series 1-1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

Traducido por Google,
  • 1-1/2" caballos de fuerza
  • Descarga de 2" o 3"
  • Manejo de sólidos de 2"

La bomba para aguas residuales de hierro fundido de la serie XLE150 de Liberty es una bomba a prueba de explosiones para uso en lugares peligrosos. Está certificado para Clase 1, División 1, Grupos C y D, y Clase 1, Zona 1 y Grupo IIA y IIB. Proporciona una descarga doble de 2" o 3", manejo de sólidos de 2" e impulsor de hierro fundido semiabierto de 2 álabes. Un impulsor de bronce es opcional para este modelo. - Vea más en: http://www.libertypumps.com/ Producto/XLE150#sthash.ctHolobw.dpuf
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-xle150
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas