Publique sus productos
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Traducido por Google,
Diseño a prueba de explosiones para lugares peligrosos 2 hp. Descarga de 1-1/4" Disponible en varios voltajes Los trituradores Omnivore® de la serie XLSG de Liberty satisfacen las exigentes necesidades de las aplicaciones de aguas residuales comerciales y residenciales donde se requieren clasificaciones para ubicaciones peligrosas. El XLSG cuenta con la tecnología patentada de corte V-Slice®. Este sistema de corte superior , hecho de acero inoxidable endurecido 440, corta trapos, jeans, toallitas, pañales, toallas sanitarias y otros desechos en una suspensión fina Las aplicaciones incluyen hogares individuales o grupos, moteles, escuelas, centros comerciales, desarrollos frente al lago y sistemas que requieren bombeo a presión de • La clasificación para ubicaciones peligrosas cumple con: • Clase 1, División 1, Grupos C y D • Clase 1, Zona 1, Grupos IIA y IIB • Cumple con las normas de FM Los sistemas completos preensamblados de fábrica están disponibles en varios tamaños de recipientes con guía antichispas rieles y paneles de control intrínsecamente seguros Consulte a la fábrica para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-xlsg-omnivore
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)22
  • Ancho (pulgadas)9.68
  • Profundidad (pulgadas)9.5
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps