Publique sus productos
XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Traducido por Google,
Diseño a prueba de explosiones para lugares peligrosos 2 hp. Descarga de 1-1/4" Los trituradores Omnivore® de la serie XLSGX de 2 etapas de Liberty satisfacen las exigentes necesidades de las aplicaciones de aguas residuales comerciales y residenciales donde se requieren clasificaciones para ubicaciones peligrosas. El XLSGX cuenta con la tecnología patentada de corte V-Slice®. Este sistema de corte superior, hecho de acero inoxidable endurecido 440, corta trapos, jeans, toallitas, pañales, toallas sanitarias y otros desechos en una suspensión fina. El diseño de 2 etapas proporciona una presión más alta con capacidades máximas de altura de hasta 185 pies. Este rendimiento permite la instalación de una centrífuga donde solo se usaban diseños de cavidad progresiva en los sistemas LPS Las aplicaciones incluyen hogares individuales o grupos, moteles, escuelas, centros comerciales, desarrollos frente al lago y sistemas que requieren bombeo a presión de desechos La calificación de ubicación peligrosa cumple con: • Clase 1, División 1, Grupos C y D • Clase 1, Zona 1 Grupos IIA y IIB • Cumple con las normas de FM Los sistemas completos preensamblados de fábrica están disponibles en varios tamaños de cubetas con rieles guía contra chispas y opciones de panel de control intrínsecamente seguras. Consulta a la fábrica para más información.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-xlsgx-omnivore
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)22
  • Ancho (pulgadas)9.68
  • Profundidad (pulgadas)9.5
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps