Publique sus productos
Atmos Elliptical

Atmos Elliptical

Traducido por Google,

La elíptica Life Fitness Atmos ofrece un entrenamiento suave, natural y de bajo impacto en un diseño elegante, ideal para gimnasios de hoteles y apartamentos. Su movimiento fluido, controles intuitivos y funcionamiento silencioso crean una experiencia cardiovascular atractiva que beneficia a usuarios de todos los niveles de condición física, a la vez que mejora la estética de tu espacio de entrenamiento.

Consolas: SL, SE4 16"

Dimensiones (largo x ancho x alto): 81,9" x 30,7" x 66,6" (208 x 77,9 x 169,16 cm) Longitud activa: 83,25" (211,4 cm)

Especificaciones
  • Consoles: SL, SE4 16"

    Dimensions (L x W x H): 81.9" x 30.7" x 66.6" (208 x 77.9 x 169.16 cm)

    Active Length: 83.25" (211.4 cm)

    Unit weight: 262 lbs (119 kg)

    Max User Weight: 400 lbs (181 kg)

    Color options: Smooth Charcoal

    Ergonomic fixed stride: 19.5" (49.5 cm)

    Oversized pedals: 15" (38.1 cm)

    Step-up height: 10" (25 cm)

    Resistance Levels: 0-25

    Motor: Generator/Electromagnetic brake

    Contact Heart rate: No

    Handlebars: Total body and stationary handles

    Watter Bottle Holders: 2

    Accessory Tray: Integrated

    Transport Wheels: Rear and front

    Levelers: Adjustment levelers for product stability

    Self Powered: SL Console only

    Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country. 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaatmos-elliptical
  • Familia de productoAtmos
  • Grupo de productosElliptical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniClass Fitness and Exercise Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica