Los ajustes con una sola mano —para la posición del brazo de trabajo, las almohadillas tibiales y las almohadillas para los muslos— se pueden realizar fácilmente estando sentado, lo que permite una configuración rápida para diversos usuarios. Su diseño compacto ofrece un entrenamiento eficaz de la fuerza de la parte inferior del cuerpo, tanto para los isquiotibiales como para los cuádriceps.
Código de producto: OP-SLCE
Dimensiones (largo x ancho x alto): 70" x 46" x 53" (cm: 178 x 117 x 135)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |