Publique sus productos
Atmos Recumbent Bike

Atmos Recumbent Bike

Traducido por Google,
La bicicleta estática reclinada Life Fitness Atmos ofrece una solución de cardio cómoda y de bajo impacto para gimnasios de hoteles y apartamentos con gimnasio. Diseñada para usuarios de todas las edades y capacidades, ayuda a los operadores a brindar una experiencia de fitness inclusiva, minimizando al mismo tiempo las necesidades de mantenimiento y espacio. Fabricada según los estándares de equipos de gimnasio comerciales de Life Fitness, la Atmos ofrece un rendimiento fiable que protege su inversión y permite un uso diario con total confianza.
Especificaciones
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 66.5" x 27" 53" (169 x 69 x 135 cm) Unit weight: 172.8 lbs (78.3 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Front assist handle for easy entry and exit, Seat side handlebars Watter Bottle Holders: 1 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Step-through design Seat: Angled seat carriage design with lever adjustment Pedals: Easy adjust pedal straps Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Especificaciones técnicas
  • Referenciaatmos-recumbent-bike
  • Familia de productoAtmos
  • Grupo de productosBike
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniClass Fitness and Exercise Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica