Publique sus productos
Atmos Upright Bike

Atmos Upright Bike

Traducido por Google,
La bicicleta estática Atmos ofrece un pedaleo suave y equilibrado en un diseño compacto y contemporáneo, ideal para gimnasios de hoteles y apartamentos. Diseñada según los estándares de Life Fitness, Atmos lleva equipos cardiovasculares compactos a espacios donde la fiabilidad, el diseño y el presupuesto son primordiales. Su ergonomía intuitiva, funcionamiento silencioso y ajustes sencillos facilitan que huéspedes y residentes de todos los niveles de condición física comiencen a moverse con confianza. La bicicleta estática Atmos ofrece la experiencia cardiovascular que huéspedes y residentes esperan, sin añadir complejidad operativa. Los ajustes intuitivos del asiento, un pedaleo suave y una consola de navegación clara reducen la confusión y el mal uso por parte del usuario. El resultado son menos interrupciones, menos problemas de asistencia y una mejor experiencia en gimnasios de hoteles y residencias sin supervisión.
Especificaciones
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 46.3" x 26.4" x 60.3" (118 x 67 x 153 cm) Unit weight: 142 lbs (64.4 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Standard handlebars Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Easy adjust pedal straps Seat: Seat adjustment pull-pin and twist to lock Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Especificaciones técnicas
  • Referenciaatmos-upright-bike
  • Familia de productoAtmos
  • Grupo de productosBike
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniClass Fitness and Exercise Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica