Publique sus productos
Axiom Series Leg Press

Axiom Series Leg Press

Traducido por Google,

La prensa de piernas de la serie Axiom ofrece un entrenamiento eficaz para la parte inferior del cuerpo. Su innovador movimiento favorece una mayor extensión de cadera y una mayor contracción muscular. El diseño limpio y atractivo de su torre compacta la convierte en una excelente opción para cualquier gimnasio.

Características principales:

  • Una trayectoria de movimiento innovadora favorece una mayor extensión de la cadera y una mayor contracción muscular.
  • Las plataformas grandes y anguladas para los pies posicionan correctamente el tobillo en todo el rango de movimiento y se adaptan a una variedad de tamaños y posiciones de pie.
  • El respaldo ajustable se adapta a diferentes tamaños de usuario.

Código de producto: OP-LP

Dimensiones (largo x ancho x alto): 86" x 40" x 53" (cm: 218 x 102 x 135)

Especificaciones
  • Product Code: OP-LP Size (L x W x H): 86" x 40" x 53" (metric cm: 218 x 102 x 135) Recommended Live Area: 98" x 64" x 77"(metric cm: 249 x 163 x 196) Weight: 594 lbs (269.4 kg) Weight Stack(includes increment weight): 262.5 lbs (131.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaxiom-series-leg-press
  • Familia de productoAxiom
  • Grupo de productosLeg Press
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniClass Fitness and Exercise Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica