Publique sus productos
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator

    Traducido por Google,

    Simple

    TECHNA está diseñado para instaladores, priorizando la simplicidad y la facilidad de uso. La configuración se simplifica con videoguías detalladas, recursos de inicio rápido y un sistema intuitivo. La programación, la configuración y la instalación son sencillas. La innovadora tecnología de resortes simplifica la configuración del brazo, haciendo que los ajustes sean mecánicos e intuitivos, eliminando las conjeturas.

    Elegante

    TECHNA ofrece conectividad inteligente mediante Wi-Fi y Ethernet. La resolución de problemas in situ se simplifica gracias a los códigos de error de diagnóstico que se muestran en la pantalla LCD integrada de la unidad. La conectividad MyQ proporciona alertas en tiempo real a administradores de propiedades y contratistas de servicios sobre eventos como impactos en los brazos de la barrera y otros problemas operativos.

    Construido para durar

    TECHNA está diseñada para ofrecer durabilidad, con tecnología de motor sin escobillas de CC y transmisión directa, lo que elimina los puntos de frenado mecánico. Su clasificación IP65 y su mecanismo de resorte de diseño especial garantizan un ciclo de trabajo prolongado.

    Protección mejorada del vehículo

    Diseñado específicamente para el brazo de barrera TECHNA, este rollo de 14' de espuma extruida proporciona una capa adicional de defensa contra rayones del vehículo.

    Control independiente o integrado

    Ya sea que necesite un operador de puerta simple e independiente o un sistema completamente integrado, la puerta de barrera TECHNA ofrece la flexibilidad de funcionar sola o como parte de una solución LiftMaster myQ (Instalaciones o Empresas).

    Descripción general

    • Innovador sistema de contrapeso que simplifica los cambios de dirección del brazo.
    • Diseño con tecnología de brazo separable que protege contra daños causados ​​por golpes con el brazo.
    • La operación de inicio/parada lenta extiende la vida útil del operador y la durabilidad del brazo.
    • Luces de torre LED integradas para una mejor visibilidad
    • Operación de alta velocidad con una duración de apertura y cierre de 2,5 s.
    • El Wi-Fi® incorporado le permite conectarse fácilmente al software myQ Facility, lo que le permite obtener datos e información valiosos para mejorar las operaciones.
    Especificaciones
    • myQ Compatibility - Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Battery Backup - Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      Motor Type - 24VDC Motor Drive

      Programmable Relays - 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Power - 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second - 2.5s Open/Close time

      Soft Start/Stop - Yes

      Local & Remote Diagnostics - Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Wi-Fi - Yes

      Radio Receiver - LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Warranty - 2 Years

      Rated Duty Cycle - Continuous Duty

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCommercial-Barrier-Operator-TECHNA-CBG24DC
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de productosBarrier Gate Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
    • Descripción Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 12 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLift Arm Parking Gates
    • Número OmniClass23-11 23 19
    • Título OmniClass Parking Gates