Publique sus productos
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator

    Traducido por Google,

    Operador de puerta de barrera industrial TECHNA

    • Despliegue rápido. Diseñado para aplicaciones de carriles anchos, TECHNA Industrial ofrece un operador moderno, intuitivo, ligero y basado en lógica que acelera la instalación. Al no requerir personalización y ser compatible con cualquier voltaje de instalación mediante un convertidor trifásico adicional, TECHNA Industrial permite un despliegue rápido.
    • Total tranquilidad: con una batería de respaldo estándar, un motor de CC sin escobillas de alta eficiencia, un contrapeso reforzado para un brazo de 24" y una transmisión de accionamiento directo con una vida útil de millones de ciclos, TECHNA está diseñada para ofrecer una fiabilidad a largo plazo.
    • Diseño de alta visibilidad: Los LED programables de alta visibilidad en la torre proporcionan señales visuales claras para los operadores de vehículos grandes, lo que reduce los daños al equipo y el tiempo de inactividad.
    • TECHNA, optimizado para facilitar la instalación, permite ajustes rápidos en la orientación del brazo con solo unos pocos cambios mecánicos y facilita la conexión de bucles y accesorios mediante cinco relés auxiliares. Su sistema de brazo modular permite un montaje rápido en campo y modificaciones sencillas in situ, mientras que su construcción segmentada ayuda a reducir el riesgo de daños durante el transporte.
    • Soporte para instalación y uso. Nuestro producto cuenta con una amplia biblioteca de instrucciones sencillas y vídeos explicativos. Navegue rápidamente por los vídeos y encuentre consejos útiles para la resolución de problemas, lo que le permitirá realizar la instalación y el mantenimiento de forma eficiente.
    • Soporte de brazo fijo: Diseñado para un rendimiento de alta resistencia, el brazo industrial TECHNA cuenta con un soporte fijo para una máxima estabilidad.
    • Conectividad inteligente con tecnología myQ: El receptor de radio/Wi-Fi integrado permite diagnósticos y control avanzados mediante la integración con la plataforma myQ (myQ Facility & Community) para una experiencia fluida y sin complicaciones.

    Especificaciones
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second: 6s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

      WiFi: Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatechna-industrial-barrier-gate-operator-IBG24DC
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de productosBarrier Gate Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
    • Descripción Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 12 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLift Arm Parking Gates
    • Número OmniClass23-11 23 19
    • Título OmniClass Parking Gates