Publique sus productos
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator

    Traducido por Google,

    Operador de puerta de barrera de estacionamiento TECHNA

    • Optimice las operaciones y maximice los ingresos: al conectarse con el software myQ, TECHNA proporciona información sobre el flujo de tráfico, las horas pico y las transacciones de vehículos frente a las de boletos, para tomar decisiones basadas en datos.
    • Total tranquilidad: gracias a su batería de respaldo estándar, su motor de CC sin escobillas y su transmisión de accionamiento directo diseñada para durar hasta 10 millones de ciclos, la durabilidad de TECHNA garantiza su fiabilidad.
    • Soporte de brazo flexible: Los enganches estándar de liberación rápida o abatibles minimizan los daños por golpes en el brazo.
    • Diseño de alta visibilidad: Los LED rojos/verdes programables en la torre y el brazo aumentan la visibilidad, reduciendo los golpes accidentales.
    • Instalación rápida y sencilla: Cambie la orientación con dos ajustes mecánicos. Cinco relés auxiliares permiten una conexión rápida del circuito. Los brazos modulares se ensamblan rápidamente en el lugar de instalación.
    • Soporte para la instalación y el uso: Amplia biblioteca de contenido con instrucciones claras y vídeos que guían la instalación y el mantenimiento.
    • Métricas clave al alcance de su mano: Los contadores integrados validan datos cruciales como el número de máquinas expendedoras, el número de vehículos y el total.

    Características

    Seguridad y protección de puertas

    Certificado por UL

    Probado conforme a las directrices más estrictas de la industria UL 325. Para cumplir con los estándares UL 325, es necesario añadir dispositivos de protección contra atrapamiento externos. Su instalador le recomendará los dispositivos de protección adecuados para su instalación, como sensores fotoeléctricos o de borde.

    Sensores de seguridad para puertas

    Proteja a las personas que entran o salen de su puerta con sensores de seguridad que impiden que la puerta se cierre al encontrar obstáculos.

    Sincronizar

    Sincroniza el funcionamiento de la puerta y elimina la necesidad de realizar costosas excavaciones; permite ajustar la velocidad de forma independiente si es necesario.

    Energía de la puerta

    Potencia de alto tráfico

    Los operadores de barreras de alto tráfico LiftMaster® con alimentación de CC y batería de respaldo mantienen el flujo de tráfico y proporcionan un acceso fácil de entrada y salida las 24 horas del día.

    Funcionamiento sin problemas

    Disfrute de años de uso fiable reduciendo el desgaste gracias a un funcionamiento suave de arranque y parada.

    Seguridad en el tráfico de alta velocidad

    Garantiza el acceso a la propiedad mediante una señal encriptada que ofrece un mayor alcance con Security+2.0.
    Se puede configurar para que permanezca abierto en caso de fallo, de acuerdo con las normas del Departamento de Bomberos.

    Especificaciones
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Wi-Fi: Yes

      Speed/Per Second: 1.9s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 Years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatechna-parking-barrier-gate-operator-PBG24DC
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de productosBarrier Gate Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
    • Descripción Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 12 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLift Arm Parking Gates
    • Número OmniClass23-11 23 19
    • Título OmniClass Parking Gates