Publique sus productos
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
    LiftMaster

    Keypad Access Systems SRDRST

    Traducido por Google,

    Estándar con tecnología múltiple

    • La radio BLE habilita las credenciales móviles myQ con la aplicación myQ Community a través de 3 modos: tocar, tocar y alertar
    • Compatible con tarjetas de proximidad y llaveros de 125 KHz: 26 bits (HID), 30 bits, 36 bits LiftMaster y 37 bits
    • Compatible con tarjetas y mandos a distancia de 13,56 MHz: Mi Fare de 32 bits, LiftMaster de 56 bits
    • Fácil de instalar: montaje en superficie o de una sola vía
    • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores: clasificación ambiental IP55

    Características principales
    Capacidades de interfaz de unidad Modelo SRDRST - Banda única estándar: Ninguna

    Capacidades de comunicación BLE móvil; Proximidad de 125 KHz; Inteligente de 13,56 MHz
    Compatibilidad móvil Funciona con la aplicación myQ Community para iOS, Android y AppleWatch
    Rango de credenciales móviles según el modo:
    Toque: toque o acerque el teléfono a 3" del lector
    Toque: el teléfono debe estar a menos de 2 pies del lector y el usuario debe estar físicamente
    Toque el lector para activar la función de resistencia capacitiva
    Alerta: La alerta aparecerá en el teléfono inteligente a 10 pies del lector.
    Presione la alerta en el teléfono para desbloquear
    Comentarios del usuario Barra de luz LED de tres estados (roja, verde, ámbar) y zumbador audible

    Especificaciones
    • Specifications
      Connectivity Dependent on Door Controller: CAPXLV2; CAPXM, CAPXS or CAP2D
      Power Supply Voltage 5-16 V DC
      (Power Supply not included)

      Current- SRDRKP - 145 mA average, 195 mA peak

      Communications OSDP Autodetect - communicates with up to 4 Smart Readers

      with the CAPXLV2 Intercom

      OSDP Secure Channel and remote firmware upgradability

      Wiegand Input Data Format 26 BIT, 30 BIT, 37 BIT (HID), 37 BIT (Transcore), 32 BIT (MiFare) ,

      36 BIT Proximity, 56 BIT Smart

      Mounting Options Single Gang, Surface Mount

      Operating Temperature UL® tested -35° to 66°C and EN -40° to 70°C and 95% humidity

      Anti-Tamper Notification Accelerometer-based tamper detection

      Warranty 1 year

      Construction

      Country of Origin United States

      Material Reader electronics are conformally coated in a silicone water resistant coating

      Regulatory UL294 Compliant

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKeypad-Access-Systems-SRDRST
    • Familia de productoAccess Control Systems
    • Grupo de productosAccess Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Descripción Uniclass 2015Access control systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators